Espelho cego, escovado WYE636A1
EAN
3250617026192
Quantidade
5 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
MaterialAlumínio, Policarbonato (PC)
-
TratamentoEscovado, Envernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade16 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYE636A1
Espelho cego, escovado
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-20
PDF80,36 kB
Mais transferências