Espelho cego, branco WYE630
EAN
3250617020985
Quantidade
5 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade16 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYE630
Espelho cego, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-20
PDF80,36 kB
Mais transferências