Interruptor de cartão, prata WYE056
EAN
3250617570923
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYE056
Interruptor de cartão, prata
PDF -
Manual de instalação
Interrupteur à carte kallysto
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-01-01
PDF1,56 MB
Mais transferências