Tecla termóstato ambiente, antracite WYA707
EAN
3250617021890
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)0
Materiais
-
CorCinzento antracite
-
Código RAL7016
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Largura56,50 mm
-
Profundidade12,50 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYA707
Tecla termóstato ambiente, antracite
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-25
PDF82,66 kB
Mais transferências