Espelho RJ45 Cat.6a dupla, carbono WYA526A4
EAN
3250617026062
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaRJ
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
MaterialAlumínio, Policarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura17 mm
-
Largura56,50 mm
-
Profundidade17 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYA526A4
Espelho RJ45 Cat.6a dupla, carbono
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,65 kB
Mais transferências