Espelho interface KNX/USB, champanhe WYA509
EAN
3250617027908
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaRJ
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorChampanhe
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Largura56,50 mm
-
Profundidade7 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYA509
Espelho interface KNX/USB, champanhe
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,65 kB
Mais transferências