Tampa detector movimento, champanhe WYA429
EAN
3250617572996
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL1013
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Largura56,50 mm
-
Profundidade17 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYA429
Tampa detector movimento, champanhe
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-25
PDF82,66 kB
Mais transferências