The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WYA337

Tecla simples c/p.-etiq., campa., antrac WYA337

EAN
3250617026321
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Tecla simples c/p.-etiq., campa., antrac

WYA337

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Tecla simples
Comandos e sina­li­za­dores
  • Número de teclas (gang)
    1
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento antra­cite
  • Código RAL
    7016
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­mento
    Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    17 mm
  • Largura
    56,50 mm
  • Profun­di­dade
    10,50 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de braça­deira
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WYA337 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WYA337

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WYA337 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WYA337

    Tecla simples c/p.-etiq., campa., antrac

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-29

    PDF
    87,48 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A