Tecla dupla estores motoriz., bronze WYA128
EAN
3250617027403
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
Materiais
-
CorBronze
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura70 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WYA128
Tecla dupla estores motoriz., bronze
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF87,48 kB
Mais transferências