Tecla dupla, carbono WYA056A4

EAN
3250617025973
Quantidade
10 PCEs

Infelizmente este producto já não se encontra disponível. Para encontrar uma solução alternativa contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla dupla
  • Modo de fixação
    Encastrada
Comandos e indicadores
  • com ou sem sinalizador
    Sem
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    10.5 mm
  • Altura produto instalado
    17 mm
  • Comprimento
    56.5 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    56.5x56.5x17
  • Largura produto instalado
    56.5 mm
  • Altura
    70 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    strukturiert
  • Cor
    Prata
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Software
  • Aplicação
    Interruptor/ Botão de pressão
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Pictogramas
  • Símbolo WA
    ohne Aufdruck

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA