Tecla dupla, linhas WYA056A3
EAN
3250617025874
Quantidade
10 PCEs
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfaceTecla dupla
-
Nº de teclas2
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Comandos e indicadores
-
com ou sem sinalizadorSem
Dimensões
-
Profundidade produto instalado10.5 mm
-
Altura produto instalado17 mm
-
Comprimento56.5 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)56.5x56.5x17
-
Largura produto instalado56.5 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cenárioliniert
-
CorPrata
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
MaterialAlumínio / PC
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemEncaixado
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
HomologaçõesVDE
Software
-
AplicaçãoInterruptor/ Botão de pressão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Sériekallysto
Pictogramas
-
Símbolo WAohne Aufdruck
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF87 KB
Mais transferências