The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WYA051
    EAN
    3250617020466
    Quantidade
    10 Peças

    Tecla dupla, creme WYA051

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Já não está disponível

    Tecla dupla, creme

    WYA051

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla dupla
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      2
    Mate­riais
    • Cor
      Creme
    • Código RAL
      1013
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    Dimen­sões
    • Altura
      17 mm
    • Largura
      56,50 mm
    • Profun­di­dade
      10,50 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WYA051 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WYA051

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WYA051 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WYA051

      Tecla dupla, creme

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-10-29

      PDF
      87,48 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A