gallery 2M Interrup.chave, 3 pos, alum WXF616T
EAN
3250617198783
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
127,88 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfacechave
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
Dimensões
-
Profundidade51.3 mm
-
Profundidade de montagem34 mm
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cenáriotitane
-
Coralumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Ligação
-
Tipo de ligaçãoLigação a parafusos
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IKIK02
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF102 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências