gallery 2M Tomada TV passagem 10dB WXF251

EAN
3250617192514
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
14,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Conectividade
  • Banda passante
    4 - 862 MHz
Dimensões
  • Profundidade
    34 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA