The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WXF102
    EAN
    3250617191029
    Quantidade
    10 Peças

    gallery 2M Tomada 2P, lig.paraf. WXF102

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    gallery 2M Tomada 2P, lig.paraf.

    WXF102

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    WXD100T
    WXD100T
    gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, alum
    2,76 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WXD100N
    WXD100N
    gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, preto
    2,30 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WXD100B
    WXD100B
    gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, branco
    1,51 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 35 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      45 mm
    • Profun­di­dade
      35,65 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      40 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de clique
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      Pino de ligação à terra
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Sim
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Não
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP21
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXF102 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WXF102

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXF102 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXF102

      gallery 2M Tomada 2P, lig.paraf.

      PDF
    • Licença de produto

      Imagem Licence for BELGIUM | Hager Portugal

      Licence for BELGIUM

      Licença de produto en-GB 2017-12-13

      PDF
      588,60 kB
    • Certificado do produto

      Imagem Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Portugal

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certificado do produto en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
      Imagem TEST_REPORT | Hager Portugal

      TEST_REPORT

      Certificado do produto en-GB 2017-12-13

      PDF
      171,51 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-06-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A