gallery 2M Extensão detector movimento WXF054
Preço
63,94 €
/ Uni.
*
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Ângulo de deteção180 - 180
-
Ângulo de deteção horizontal90 - 180
Modo de configuração
-
Ciclo de trabalho mínimo0,20 s
-
Regulação de luxSim
-
Sensibilidade de resposta ajustávelSim
-
Atraso ao desligar0
-
Atraso ao ligar0
Iluminação
-
Nível de deteção5 - 1000 lx
Funções
-
Função de brilho de autoaprendizagemNão
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Largura45 mm
-
Profundidade da montagem28,20 mm
-
Altura de instalação1,10 - 1,10 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
AcabamentoMate
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoNão
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Possibilidade de montagem no tetoNão
Corrente elétrica
-
Corrente de comando1,30 - 1,30 mA
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal12 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral8 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WXF054
gallery 2M Extensão detector movimento
PDF -
Manual de instalação
Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01)
Manual de instalação en-GB 2019-02-05
PDF1017,86 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF899,79 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Mais transferências