gallery Comut.escada / botão inv. WXF003

EAN
3250617190039
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
4,97 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    34 mm
  • Profundidade de montagem
    34 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1,5 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 2,5mm²
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Homologações
    EN 60669-1
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA