LED azul sinalização, 12-28V WUZ692
EAN
3250617026925
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal24V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 mA
Potência
-
Potência consumida em W0.96 W
Materiais, acabamento, cores
-
CorAzul
-
Materialcobre
Gestão de iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemEncaixado
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
Identificação
-
Sériekallysta
Documentos
-
Imagem do produto
-
Suplemento de catálogo
Gama de aparelhagem estanque IP55
folheto_cubyko.pdf
PDF6 MB -
Declaração de conformidade
PDF79 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências