The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUV51

Tomada altifalante, simples WUV51

EAN
3250617023900
Quantidade
5 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Tomada altifalante, simples

WUV51

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Mate­riais
  • Código RAL
    9006
Dimen­sões
  • Altura
    44 mm
  • Largura
    70,90 mm
  • Profun­di­dade
    32 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras, Ligação com para­fuso
Equi­pa­mento
  • Com tampa prote­tora contra pó
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Livre de halógenio Sim

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUV51 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUV51

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUV51 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUV51

    Tomada altifalante, simples

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2022-01-24 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-01-24

    PDF
    82,95 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A