The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUJ70

Relé de corte p/ est.motoriz., 1/2 mot. WUJ70

EAN
3250617023160
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Relé de corte p/ est.motoriz., 1/2 mot.

WUJ70

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    8 A

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUJ70 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUJ70

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUJ70 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUJ70

    Relé de corte p/ est.motoriz., 1/2 mot.

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade International 2021-07-30

    PDF
    205,01 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2022-01-25 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-01-25

    PDF
    82,66 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A