The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUE63

Interruptor tripolar, 16A WUE63

EAN
3250617020718
Quantidade
5 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Interruptor tripolar, 16A

WUE63

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Mate­riais
  • Código RAL
    9006
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Iden­ti­fi­cação
  • Sistema de montagem
    Elemento básico
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras, Ligação com para­fuso
Comandos e sina­li­za­dores
  • Número de teclas (gang)
    1
Dimen­sões
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    32 mm
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
Liga­ções
  • Tipo de contactos
    3NA
Textos
  • Modo de comu­tação
    3x inter­ruptor de 1 polo

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WUE63
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUE63 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUE63

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUE63 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUE63

    Interruptor tripolar, 16A

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-29

    PDF
    87,48 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A