The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUE62

Interruptor bipolar, 16A WUE62

EAN
3250617020381
Quantidade
5 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Interruptor bipolar, 16A

WUE62

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Corrente elétrica
  • Corrente nominal
    16 A
Insta­la­ção, montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Mate­riais
  • Código RAL
    9006
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Iden­ti­fi­cação
  • Sistema de montagem
    Elemento básico
Cone­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras, Ligação com para­fuso
Controlos e indi­ca­dores
  • Número de teclas (gang)
    1
Dimen­sões
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    32 mm
Segu­rança
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
Conexão
  • Tipo de contactos
    2NA
Texto
  • Modo de comu­tação
    2x inter­ru­tores de 1 polo

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WUE62
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUE62 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUE62

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUE62 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUE62

    Interruptor bipolar, 16A

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-29

    PDF
    87,48 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A