The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUE38

Botão inversor, 1NA+1NF+N WUE38

EAN
3250617020138
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Botão inversor, 1NA+1NF+N

WUE38

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Botão de pressão simples
  • Número de polos
    1
Mate­riais
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Dimen­sões
  • Altura
    35 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    23 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Comandos e sina­li­za­dores
  • Sina­li­zador lumi­noso
    Como aces­sório
  • Número de teclas (gang)
    1
  • Tipo de botão de pressão
    Botão de pres­sim­ples
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Quick­Con­nect
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Sim

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUE38 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUE38

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUE38 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUE38

    Botão inversor, 1NA+1NF+N

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-10-29

    PDF
    87,48 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A