The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WUE31
    EAN
    3250617020121
    Quantidade
    10 Peças

    Botão simples, 1NA WUE31

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Botão simples, 1NA

    WUE31

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pressão simples
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      35 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      23 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Controlos e indi­ca­dores
    • Sina­li­zador lumi­noso
      Como aces­sório
    • Número de teclas (gang)
      1
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pres­sim­ples
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Quick­Con­nect
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WUE31 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WUE31

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WUE31 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WUE31

      Botão simples, 1NA

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-10-29

      PDF
      87,48 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A