The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Comutador de escada duplo
WUE16
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de comando
Interruptor
-
-
Tipo de interface
Botão de pressão
-
-
Modo de fixação
Encastrada
-
Módulos
Interruptor duas saídas
-
Sinalizador luminoso
em acessório
-
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
Intensidade nominal
10 AX
-
Profundidade produto instalado
23 mm
-
Altura produto instalado
35 mm
-
-
Dimensões (LLxllxaa)
71x71x23
-
Largura produto instalado
71 mm
-
Tipo de montagem
Encastrada
-
Secção de ligação em cabo rígido
1,5 / 2,5mm²
-
Tipo de contactos
Duplo interruptor simples
-
Tipo de ligação
Borne sem parafusos
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…50 °C
-
Composição
elemento de base
-
Símbolo WA
WUE36_SYMB.JPG
-
Símbolo WA
WUE36_SYMB.JPG
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA