Comutador de escada c/ "aviso" (WUZ691) WUE08K
EAN
3250617020336
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Tipo de contactosInterruptor simples + neutro
Textos
-
Modo de comutaçãoInterruptor/comutador
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WUE08K
Comutador de escada c/ "aviso" (WUZ691)
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF87,48 kB
Mais transferências