Inversor de grupo WUE07
EAN
3250617020022
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7035
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Tipo de contactos2NA
Textos
-
Modo de comutaçãoInversor de grupo
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WUE07
Inversor de grupo
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-10-29
PDF87,48 kB
Mais transferências