Variador duplo de botão, 2x315VA, univ. WUD84
EAN
3250617024310
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 30 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 2.5 mm²
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WUD84
Variador duplo de botão, 2x315VA, univ.
PDF -
Manual de instalação
Universal push double dimmer kallysto
Manual de instalação en-GB, es-ES, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF898,82 kB
Mais transferências