The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUD83

Variador de botão 40-500W/VA, universal WUD83

EAN
3250617023474
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Variador de botão 40-500W/VA, universal

WUD83

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Dimen­sões
  • Altura
    33 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    32 mm
Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Reós­tato
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 30 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 2.5 mm²
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 2.5 mm²

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WUD83
PDF
Hager Relatório de RoHS WUD83
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUD83 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUD83

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUD83 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUD83

    Variador de botão 40-500W/VA, universal

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Variateur a poussoir WUD 81,  WUD 82 | Hager Portugal

    Variateur a poussoir WUD 81, WUD 82

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    852,14 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A