The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUD43

Variador rotativo 40-500W/VA, universal WUD43

EAN
3250617023467
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Variador rotativo 40-500W/VA, universal

WUD43

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento
  • Código RAL
    7035
Dimen­sões
  • Altura
    48,80 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    32 mm
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 30 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 2.5 mm²
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 2.5 mm²

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUD43 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUD43

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUD43 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUD43

    Variador rotativo 40-500W/VA, universal

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem notice variateur rotatif universel WUD43 | Hager Portugal

    notice variateur rotatif universel WUD43

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    450,45 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2022-01-25 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-01-25

    PDF
    79,74 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A