Termóst. chão rad. c/ ON/OFF e LED, 230V WUC75
EAN
3250617020688
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Power supply
-
Tensão de alimentação230 V +/- 10%
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade28 mm
Equipamento
-
Tipo de termóstatoDigital com sonda separada
Ligações
-
Tipo de contactos1NA
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WUC75
Termóst. chão rad. c/ ON/OFF e LED, 230V
PDF -
Manual de instalação
notice thermostat d'ambiance WUC75
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01
PDF1,46 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-25
PDF79,74 kB
Mais transferências