Termóst. amb. c/ ON/OFF e LED, 1NA, 24V WUC73
EAN
3250617020664
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Tipo de contactos1NA
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WUC73
Termóst. amb. c/ ON/OFF e LED, 1NA, 24V
PDF -
Manual de instalação
notice thermostats d'ambiance WUC71_WUC73
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01
PDF696,29 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-25
PDF82,66 kB
Mais transferências