The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUC42

Detector de movimento, 2 fios WUC42

EAN
3250617023252
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Detector de movimento, 2 fios

WUC42

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Deteção
  • Ângulo de deteção
    180 - 180
Modo de confi­gu­ração
  • Tempo­ri­zação
    5 S - 30 Min
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Dimen­sões
  • Largura
    71 mm
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 40 °C
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WUC42
PDF
Hager Relatório de RoHS WUC42
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUC42 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUC42

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUC42 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUC42

    Detector de movimento, 2 fios

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Detecteur de mouvement | Hager Portugal

    Detecteur de mouvement

    Manual de instalação pt-PT 2020-01-01

    PDF
    329,06 kB
    Imagem notice inter. automatiques WUC42_WUC43 | Hager Portugal

    notice inter. automatiques WUC42_WUC43

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    674,43 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A