The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WST502

Detector movimento Systo KNX, br WST502

EAN
3250617095037
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Detector movimento Systo KNX, br

WST502

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura de insta­lação
    1,1 - 1,2 m
Modo de confi­gu­ração
  • Ciclo de trabalho mínimo
    5 s
Funções
  • Ciclo de trabalho máximo
    30 min
Deteção
  • Ângulo de deteção
    180 - 180
  • Ângulo de deteção hori­zontal
    90 - 180
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC), Plás­tico

Documentos

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WST502 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WST502

    Detector movimento Systo KNX, br

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2015-12-08 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2015-12-08

    PDF
    1,16 MB
    Imagem Manual de instalação International 2015-12-18 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2015-12-18

    PDF
    1,15 MB
    Imagem Manual for WST502xx - KNX motion detector module (EN-NL, 2018-05) | Hager Portugal

    Manual for WST502xx - KNX motion detector module (EN-NL, 2018-05)

    Manual de instalação en-GB, nl-NL 2018-05-18

    PDF
    1,17 MB
    Imagem Manual for WST502xx - KNX motion detector module (ES-PT, 2018-05) | Hager Portugal

    Manual for WST502xx - KNX motion detector module (ES-PT, 2018-05)

    Manual de instalação es-ES, pt-PT 2018-05-18

    PDF
    1,15 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    258,52 kB
    Imagem ETS Database for WST502 | Hager Portugal

    ETS Database for WST502

    Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    254,40 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-09) | Hager Portugal

    Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-09)

    Guia de Aplicação en-GB 2016-09-23

    PDF
    2,91 MB
    Imagem Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager Portugal

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

    Guia de Aplicação en-GB 2016-08-04

    PDF
    2,33 MB
    Imagem Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (PT, 2016-08), easy link | Hager Portugal

    Application description ETS for WST502 - Motion detector with bus coupling unit (PT, 2016-08), easy link

    Guia de Aplicação pt-PT 2016-08-04

    PDF
    2,37 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade International 2021-05-04

    PDF
    252,67 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A