The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WST312
    EAN
    3250617097123
    Quantidade
    1 Uni.

    BP Systo KNX 1 teclas com LED, br WST312

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    BP Systo KNX 1 teclas com LED, br

    WST312

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Sim
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      17 mm
    • Profun­di­dade
      16 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WST312
    PDF
    Relatório de RoHS WST312
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WST312 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WST312

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WST312 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WST312

      BP Systo KNX 1 teclas com LED, br

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2014-11-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Imagem Manual de instalação International 2015-12-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2015-12-18

      PDF
      1,58 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Imagem Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11) | Hager Portugal

      Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11)

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-06-29

      PDF
      1,58 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      901,73 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

      Guia de Aplicação en-GB 2016-11-28

      PDF
      3,46 MB
      Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (PT, 2016-11), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (PT, 2016-11), easy link

      Guia de Aplicação pt-PT 2016-11-28

      PDF
      3,48 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18

      PDF
      6,92 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A