The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WST304

BP Systo KNX 2 teclas, br WST304

EAN
3250617097048
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

BP Systo KNX 2 teclas, br

WST304

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Sim
Dimen­sões
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    17 mm
  • Profun­di­dade
    16 mm
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Acaba­mento
    Brilhante
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

REACH declaration WST304
PDF
Relatório de RoHS WST304
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WST304 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WST304

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WST304 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WST304

    BP Systo KNX 2 teclas, br

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2014-11-26 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Imagem Manual de instalação International 2015-12-18 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26 | Hager Portugal

    Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Imagem Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11) | Hager Portugal

    Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11)

    Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-06-29

    PDF
    1,58 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    901,73 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Portugal

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

    Guia de Aplicação en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (PT, 2016-11), easy link | Hager Portugal

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (PT, 2016-11), easy link

    Guia de Aplicação pt-PT 2016-11-28

    PDF
    3,48 MB
    Imagem Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18 | Hager Portugal

    Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Eu Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Eu Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A