![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
BP Systo KNX 1 tecla, br WST302
EAN
3250617097024
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
98,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Produto associado
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoNão
Dimensões
-
Profundidade produto instalado16 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
Ligação
-
Tipo de ligação ao Busbornes de ligação TG008
Equipamento
-
Número de entradas IV0
Identificação
-
Sériesysto Tébis
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para WST302
PDF1 MBInstruções de montagem para WST302
PDF1 MBInstruções de montagem para WST302
PDF1 MBInstruções de montagem para WST302
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD901 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para WST302
PDF3 MB -
Declaração de conformidade
PDF289 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências