systo Lâmpada aviso 250V WS691
EAN
3250617086912
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
4,83 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto está descontinuado. Para saber a sua disponibilidade, prazo de entrega e preço, contacte o seu distribuidor.
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS691
systo Lâmpada aviso 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF98,32 kB
Mais transferências