systo Lâmpada sinalização 250V WS690
EAN
3250617086905
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS690
systo Lâmpada sinalização 250V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF98,32 kB
Mais transferências