systo 2M Obturador, preto WS689N
EAN
3250617116893
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL8022
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura24 mm
-
Profundidade45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS689N
systo 2M Obturador, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF101,88 kB
Mais transferências