systo 2M Obturador, branco WS689
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura24 mm
-
Profundidade45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS689
systo 2M Obturador, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-10
PDF101,88 kB
Mais transferências