The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS686

systo Caixa ap. superf. 2x8M, branca WS686

EAN
3250617086868
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo Caixa ap. superf. 2x8M, branca

WS686

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    16
Mate­riais
  • Cor
    Branco puro
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­mento
    Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    165 mm
  • Largura
    235 mm
  • Profun­di­dade
    45 mm
Equi­pa­mento
  • Com entrada de cabo
    Sim
Insta­lação / montagem
  • Posição de monta­gem/­li­gação
    Hori­zontal
  • Montagem
    Sali­ente
Aces­só­rios
  • Com moldura de cober­tura
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP21

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP fr-FR 2021-12-01
PDF
349,68 kB
Hager REACH declaration WS686
PDF
Hager Relatório de RoHS WS686
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS686 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS686

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS686 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS686

    systo Caixa ap. superf. 2x8M, branca

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-16 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-16

    PDF
    79,13 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A