The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS456

systo 8M+8M Suporte 16 módulos WS456

EAN
3250617084567
Quantidade
5 Peças
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo 8M+8M Suporte 16 módulos

WS456

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de grupos
    3
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Dimen­sões
  • Altura
    142 mm
  • Largura
    213 mm
  • Profun­di­dade
    11,30 mm
  • Número de unidades verti­cais
    2
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

documento PEP fr-FR 2021-12-01
PDF
349,68 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS456 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS456

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS456 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS456

    systo 8M+8M Suporte 16 módulos

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-15

    PDF
    79,90 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A