systo 8M Suporte 8 módulos WS455

EAN
3250617084550
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22
Preço
6,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    11.3 mm
  • Profundidade interna
    10.5 mm
  • Altura produto instalado
    74 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    213x71x11.3
  • Largura produto instalado
    213 mm
Capacidade
  • Número de postos
    3
  • Número de módulos para WA
    6
  • Número de mecanismos na horizontal
    4
  • Número de módulos (horizontal)
    8
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    policarbonato
  • Aparência da superfície
    mate
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Com parafusos
  • Sentido de montagem
    Vertical
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA