The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WS452

systo 4M Suporte 4 módulos WS452

EAN
3250617084529
Quantidade
10 Peças
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

systo 4M Suporte 4 módulos

WS452

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Capa­ci­dade
  • Número de grupos
    2
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Dimen­sões
  • Altura
    74 mm
  • Largura
    130 mm
  • Número de unidades verti­cais
    1
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP fr-FR 2021-12-01
PDF
349,68 kB
Hager REACH declaration WS452
PDF
Hager Relatório de RoHS WS452
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS452 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS452

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS452 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS452

    systo 4M Suporte 4 módulos

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-15

    PDF
    79,90 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A