systo 2M Suporte com garras WS451

EAN
3250617084512
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
2,73 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade interna
    10.5 mm
  • Altura produto instalado
    74 mm
  • Largura produto instalado
    70 mm
  • Ø do orifício
    45 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de mecanismos na horizontal
    1
  • Número de módulos (horizontal)
    2
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    policarbonato (PC)
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Homologações
    NF
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA