systo 2M Suporte WS450
EAN
3250617084505
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
1,42 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade interna10.5 mm
-
Altura produto instalado74 mm
-
Largura produto instalado70 mm
-
Ø do orifício45 mm
Capacidade
-
Número de postos1
-
Número de módulos para WA2
-
Número de mecanismos na horizontal1
-
Número de módulos (horizontal)2
-
coverplateholderverticalmodulescapacity2
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialpolicarbonato
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
-
TransparenteNão
Instalação, montagem
-
Sentido de montagemHorizontal
Equipamento
-
withmountingframeSim
-
withtransparentlabelholderNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Ensaio fio incandescente/NFC-20455 : 960°C
Identificação
-
Sériesysto
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF79 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências