systo 4x2M Quadro x4 horiz., branco WS404

EAN
3250617084048
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
9,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    10.3 mm
  • Profundidade interna
    10 mm
  • Altura produto instalado
    80 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    80x293x10.3
  • Largura produto instalado
    293 mm
Capacidade
  • Número de postos
    4
  • Número de módulos para WA
    6
  • Número de mecanismos na horizontal
    4
  • Número de módulos (horizontal)
    8
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    blanc névé
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    policarbonato
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /CEI 695-2-1: 650°C
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA