systo 2x2M Quadro x2 horiz., alumínio WS402T
EAN
3250617144025
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos2
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate, Acabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura80 mm
-
Largura151 mm
-
Número de unidades verticais1
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WS402T
systo 2x2M Quadro x2 horiz., alumínio
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-09-15
PDF82,63 kB
Mais transferências