systo 2x2M Quadro x2 horiz., branco WS402

EAN
3250617084024
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
4,18 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade interna
    10 mm
  • Altura produto instalado
    80 mm
  • Comprimento
    151 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    151x80x10
  • Largura produto instalado
    151 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
  • Número de módulos para WA
    4
  • Número de mecanismos na horizontal
    2
  • Número de módulos (horizontal)
    4
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    4
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    blanc névé
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    policarbonato
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /CEI 695-2-1: 650°C
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA